??
Výběr CAD modelu
K0359.110
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0359 - Přesné aretační čepy s kuželovým aretačním kolíkem
Kusovník
K0359.110
BESTKIPP
Objednací číslo
K0359.110
FORM
Provedení
B
AUSF
Provedení
provedení s aretací
POS
Položka
D
Průměr
10 mm
D1
Průměr
16 mm
D2
Průměr
19 mm
D3
Průměr
25 mm
L
Délka
75 mm
L1
Délka
25.0 mm
L2
Délka
30.5 mm
L3
Délka
13 mm
L5
Délka
2.5 mm
L6
Délka
31 mm
H
Zdvih
6 mm
F1
Pružinová síla začátek F1
19 N
F2
Síla pružiny konec F1
29 N
GW
Vnitřní závit kulová koncovka
M 6 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0783 kg
INFO
Technická upozorn?ní
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245021406
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions